slovenčina
English
T31195
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_4545.prj},{NB=T31195},{NAME=Taper bush Taper Lock 4545/75},{D=75},{CNSORDERNO=T31195},{B=20},{T2=4.9},{KG=11.57},{D1=162},{L=114.3},{SCREW=3/4''},{CDS=192},{BUSSOLA=4545},{D100BUSSOLA=28.000},{DH1BUSSOLA=17.000},{DH2BUSSOLA=21.000},{D2BUSSOLA=155.70},{SH=125.000},{DBUSSOLA=19.4},{DH1=82.000},{DH2=74.000},{CNSORDERNO2=394545075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Taper bushes Taper Lock 4545
Bill of material
T31195
NAME
Name
Taper bush Taper Lock 4545/75
Taper bush Taper Lock 4545/75
D
Hole diameter (d)
75
75
mm
CNSORDERNO
Order number
T31195
T31195
B
20
20
mm
T2
4.9
4.9
mm
KG
11.57
11.57
kg
D1
Larger diameter (D1)
162
mm
L
Length
114.3
mm
SCREW
Screw
3/4''
CDS
Tightening torque
192
Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청