slovenčina
English
T35467
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_30_asmtab.prj},{NB=T35467},{NAME=Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 38 8M 30/15F, TL1615},{DESCRIPTION=TL 38 8M 30},{CNSORDERNO=T35467},{TYPE=15F},{MAT=St},{Z=38},{TAPERBUSH=1615},{HM=42},{DP=96.77},{DE=95.39},{DF=103},{DM=0},{DI=0},{F=38},{L=38},{R=0.0},{N=320},{KG=1.10},{I=86.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_asmtpl.prj},{VER=2},{CNSORDERNO2=47030038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Timing belt pulleys HTD 8M 30 for taper bush for belt width 30 mm
Bill of material
T35467
NAME
Name
Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 38 8M 30/15F, TL1615
Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 38 8M 30/15F, TL1615
DESCRIPTION
Description
TL 38 8M 30
TL 38 8M 30
CNSORDERNO
Order number
T35467
T35467
TYPE
Type
15F
15F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
38
38
TAPERBUSH
Taper bushes
1615
1615
HM
Hole max.
42
42
mm
DP
dp
96.77
96.77
mm
DE
de
95.39
95.39
mm
DF
Df
103
103
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
0
0
mm
F
38
mm
L
38
38
mm
R
0.0
0.0
mm
N
n°flange
320
320
KG
1.10
1.10
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청