카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24390.0681 Adjustable Clamping Lever
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24390. Adjustable Clamping Levers with inner parts from stainless steel / with screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2439_1/eh_2439_1.prj},{NB=EH 24390.0681 verstellbarer Klemmhebel},{BESTNR=24390.0681},{BESTNR1=2439.681},{AUS=mit Schraube, orange},{D1=30},{D2=M16},{L1=80},{D3=23.0},{H1=50.5},{H2=12.0},{H3=5.0},{H4=76.0},{L2=108},{G=407},{D4A=16},{H5=18.0},{H6=43.8},{H7=9.0},{D6=21.0},{D7=14},{DK=13.546},{SW=6},{D8=18},{D9=15},{R=2.3},{VER=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 86
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24390. - Adjustable Clamping Levers with male thread
Bill of material
EH 24390.0681 Adjustable Clamping Lever
BESTNR
Ref. No.
24390.0681
24390.0681
AUS
finish
with screw, orange
with screw, orange
D1
30
30
mm
D2
thread
M16
M16
L1
80
80
mm
D3
23.0
23.0
mm
H1
50.5
50.5
mm
H2
12.0
12.0
mm
H3
5.0
5.0
mm
H4
76.0
76.0
mm
L2
108
108
mm
G
407
407
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청