카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22270.0052 Shaft-End Washer
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22270. Shaft-End Washers
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2227/eh_2227.prj},{NB=EH 22270.0052 Vorlegescheibe},{BESTNR=22270.0052},{MAT=Stahl},{BESTNR1=2227.052},{D1=52},{D2=6.6},{S=6.0},{G=91.0},{D3=12.4},{T1=3.3},{F=3.0},{FUNC=Locking, Closing}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22270. - Shaft-End Washers
Bill of material
EH 22270.0052 Shaft-End Washer
BESTNR
Ref. No.
22270.0052
22270.0052
MAT
material
Stahl
Stahl
mm
D1
52
52
mm
D2
6.6
6.6
mm
S
6.0
6.0
mm
G
weight
91.0
91.0
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청