카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
22350.0916 Locating Bushing
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22350. Locating Pins for Lifting Pins
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2235_3/eh_2235_3.prj},{NB=EH 22350.0916 Aufnahmebuchsen},{BESTNR=22350.0916},{BESTNR1=2235.916},{D1=10},{L=50},{D2=M 20},{D2X=20.000},{D2Y=2.500},{L3=50.4},{D3=28},{D4=12.2},{L1=65.0},{L2=49},{SW=24},{X=1.5},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{AM=130},{KB=22350.0627 / .0727},{G=117},{L4=45.480},{DK=16.930},{D5=26.500},{Z2=1.000},{Z3=1.100},{Z4=1.000},{F=K},{L5=12.000},{Z5=0.720},{VER=1},{FUNC=Positioning, Safety, Closing, Connecting, Locking, Re-Adjusting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22350. - Locating Bushes for lifting pins
Bill of material
22350.0916 Locating Bushing
BESTNR
Ref. No.
22350.0916
22350.0916
D1
H11
10
10
mm
L
Nominal length
50
50
mm
D2
thread
M 20
M 20
D3
-0,2
28
28
mm
D4
+0.3
12.2
12.2
mm
L1
65.0
65.0
mm
L2
49
49
mm
SW
24
24
mm
X
1.5
mm
F1
2.7
2.7
kN
F2
2.4
2.4
kN
F3
2.1
2.1
kN
AM
Starting torqü max.
130
130
Nm
KB
for Lifting Pins
22350.0627 / .0727
22350.0627 / .0727
G
weight
117
117
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청