카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
25050.0212 Tapered Shaft Hubs
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25050. Tapered Shaft Hubs, without lock nut, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25050_1/eh_25050_1.prj},{NB=25050.0212 Welle-Nabe-Spannsatz},{BESTNR=25050.0212},{AUS=ohne Kontersechskant, rostfreier Stahl},{D1=12},{D2=22},{L1=24},{L2=19},{SW=22},{TA=31},{M=45.7},{FA=7.6},{PW=144},{PN=82},{D11=22},{D22=12},{G=49},{X=1.400},{Y=1.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25050. - Tapered Shaft Hubs, without lock nut, stainless steel
Bill of material
25050.0212 Tapered Shaft Hubs
BESTNR
Ref. No.
25050.0212
25050.0212
AUS
finish
without lock nut, stainless steel
D1
12
12
mm
D2
22
22
mm
L1
24
24
mm
L2
19
19
mm
SW
22
22
mm
TA
max.
31
31
Nm
M
max.
45.7
45.7
Nm
FA
max.
7.6
7.6
kN
PW
max.
144
144
N/mm²
PN
max.
82
82
N/mm²
D11
H9
22
22
mm
D22
h9
12
12
mm
G
Weight
49
49
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청