카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
25162.0015 Hinge
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25162. Hinges stainless steel, elongated on one side
one-sided with additional mounting hole
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25162_3/eh_25162_3_1/eh_25162_a_asmtab.prj},{NB=25162.0015 (0) Scharniere},{BESTNR=25162.0015},{ROT=0},{AUS=matt gestrahlt},{B1=120},{B2=85},{B3=30.0},{B4=75},{B5=36.0},{D1=10.3},{D2=10},{D3=14.5},{H1=20.0},{H2=10},{H3=8.5},{H4=4},{H5=21},{L1=80},{L2=50},{G=685},{L3=25.5},{L4=56},{M1=-},{M2=36},{M3=22.5},{M4=18},{M5=22.5},{CTN=83021000},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails},{V=5},{PPATH=gn237_3_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 25162. - Hinges stainless steel, elongated on one side / one-sided with additional mounting hole
Bill of material
25162.0015 Hinge
BESTNR
Ref. No.
25162.0015
25162.0015
ROT
Rotation
°
AUS
Version
matte shot-blasted
matte shot-blasted
B1
120
120
mm
B2
85
85
mm
B3
30.0
30.0
mm
B4
75
75
mm
B5
36.0
36.0
mm
D1
10.3
10.3
mm
D2
10
10
mm
D3
14.5
14.5
mm
H1
20.0
20.0
mm
H2
10
10
mm
H5
21
21
mm
L1
80
80
mm
L2
50
50
mm
G
Weight
685
685
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LD46N_P_Q - Zinc alloy butterfly hinge - flat type - eccentric rotary type ...
HEFA
14.06.2024
Welding hinge stainless steel, offset tabs
MOVET
13.12.2019
CHA-GC-2 - Garnet hinge - Stainless steel - To be welded. Simplified drawin...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청