카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23190.0052 Clamp
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23190. Clamps with exchangeable soft jaw
Plain clamp without soft jaw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23190_spanneisen_mws/spanneisen_ohne_schonbacke/eh_23190_1.prj},{NB=23190.0052 Spanneisen},{BESTNR=23190.0052},{B1=9.0},{L1=63},{B2=20},{B3=11},{D1=M8},{NDM=8.0},{D2=M3},{D2X=3.0},{E1=12},{E2=29.0},{H1=12},{L2=10},{L3=5.0},{L4=6},{S=4},{G=85}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23190. - Plain clamp without soft jaw
Bill of material
23190.0052 Clamp
BESTNR
Ref. No.
23190.0052
23190.0052
B1
+0.5
9.0
9.0
mm
L1
63
63
mm
B2
20
20
mm
B3
11
11
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
Thread
M3
M3
E1
12
12
mm
E2
29.0
29.0
mm
H1
12
12
mm
L2
+0.2
10
10
mm
L3
5.0
5.0
mm
L4
6
6
mm
S
4
4
mm
G
weight
85
85
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청