카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23229.0030 push-/pull clamp
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23229. Push-/pull Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23229/eh_23229_asmtab.prj},{NB=23229.0030 Zug- und Druckspanner(0)},{BESTNR=23229.0030},{D1=M12},{NDM1=12},{D2=M4x8},{NDM2=4},{D3=7},{D4=6},{L1=26.0},{L2=11.0},{L3=5},{L4=1.5},{S=0},{S1=8.0},{SW1=10},{SW2=6},{F1=10},{F2=45},{G=14.0},{VERS=6},{PPATH=eh_23229_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23229. - Push-/pull clamps
Bill of material
23229.0030 push-/pull clamp
BESTNR
Ref. No.
23229.0030
23229.0030
D1
thread
M12
M12
D2
thread
M4x8
M4x8
D3
7
7
mm
D4
6
6
mm
L1
-1
26.0
26.0
mm
L2
±0.5
11.0
11.0
mm
L3
5
5
mm
L4
-0.5
1.5
1.5
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
SW1
10
10
mm
SW2
6
6
mm
F1
Spring load
10
10
N
F2
Spring load
45
45
N
G
Weight
14.0
14.0
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청