Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23281. - Anschlagstücke
Stückliste
23281.0024 Anschlagstück
BESTNR
Bestellnummer
23281.0024
D1
Gewinde
M 20
D2
26 mm
D3
38 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
L3
20 mm
S
65 mm
E
70 mm
G
Gewicht
1660 g