Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23281. - Butées
Nomenclature
23281.0024 Butée
BESTNR
Référence
23281.0024
D1
Filetage
M 20
D2
26 mm
D3
38 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
L3
20 mm
S
65 mm
E
70 mm
G
Poids
1660 g