카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23281.0024 Stop
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23281 Stops
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23281/eh_23281.prj},{NB=EH 23281.0024 Anschlagstücke},{BESTNR=23281.0024},{D1=M 20},{NDM=20},{D2=26},{D3=38},{L1=85},{L2=60},{L3=20},{S=65},{E=70},{G=1660}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23281. - Stops
Bill of material
23281.0024 Stop
BESTNR
Ref. No.
23281.0024
D1
thread
M 20
D2
26
mm
D3
38
mm
L1
85
mm
L2
60
mm
L3
20
mm
S
65
mm
E
70
mm
G
Weight
1660
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청