Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23281. - Stops
Bill of material
23281.0024 Stop
BESTNR
Ref. No.
23281.0024
D1
thread
M 20
D2
26 mm
D3
38 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
L3
20 mm
S
65 mm
E
70 mm
G
Weight
1660 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型