Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23310. - Aufsitzspanner mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Stückliste
23310.0083 Aufsitzspanner
BESTNR
Bestellnummer
AUS
Ausführung
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
Gewinde
M12
H1MIN
min.
mm
H1MAX
max.
mm
H2MIN
min.
mm
H2MAX
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
82 mm
L1MIN
min.
38 mm
L1MAX
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
mm
Wert eingeben für L3
mm
cm
inch
ft
L3MIN
min.
90 mm
L3MAX
max.
107 mm
L4
108 mm
G
Gewicht
g