Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23310. - Vérin de bridage avec levier de blocage réglable à palier axial
Nomenclature
23310.0083 Vérins de bridage
BESTNR
Référence
AUS
Version
avec levier de blocage réglable à palier axial
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
Filetage
M12
H1MIN
min.
mm
H1MAX
max.
mm
H2MIN
min.
mm
H2MAX
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
82 mm
L1MIN
min.
38 mm
L1MAX
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
mm
Entrez la valeur pour L3
mm
cm
inch
ft
L3MIN
min.
90 mm
L3MAX
max.
107 mm
L4
108 mm
G
Poids
g