Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0083 Down-Thrust Clamp
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
with adjustable clamping lever with axial bearing
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
Thread
M12
H1MIN
min.
mm
H1MAX
max.
mm
H2MIN
min.
mm
H2MAX
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
82 mm
L1MIN
min.
38 mm
L1MAX
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
mm
Enter value for L3
mm
cm
inch
ft
L3MIN
min.
90 mm
L3MAX
max.
107 mm
L4
108 mm
G
Weight
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)