카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0083 Down-Thrust Clamp
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
with adjustable clamping lever with axial bearing
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
Thread
M12
H1MIN
min.
mm
H1MAX
max.
mm
H2MIN
min.
mm
H2MAX
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
82 mm
L1MIN
min.
38 mm
L1MAX
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
mm
값 입력 L3
mm
cm
inch
ft
L3MIN
min.
90 mm
L3MAX
max.
107 mm
L4
108 mm
G
Weight
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드