Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0083 Down-Thrust Clamp
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
with adjustable clamping lever with axial bearing
HUB
Stroke
mm
输入参数值: HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
Thread
M12
H1MIN
min.
mm
H1MAX
max.
mm
H2MIN
min.
mm
H2MAX
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
82 mm
L1MIN
min.
38 mm
L1MAX
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
mm
输入参数值: L3
mm
cm
inch
ft
L3MIN
min.
90 mm
L3MAX
max.
107 mm
L4
108 mm
G
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型