Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps with clamping screw
Bill of material
23310.0084 Down-Thrust Clamp
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
with clamping screw
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
Thread
M12
H1MIN
min.
mm
H1MAX
max.
mm
H2MIN
min.
mm
H2MAX
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
13 mm
L1MIN
min.
38 mm
L1MAX
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
mm
Введите значение для L3
mm
cm
inch
ft
L3MIN
min.
90 mm
L3MAX
max.
107 mm
G
Weight
g