카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23310.0350 Positioning Ring
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Positioning Rings for down-thrust clamp
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_5/eh_2331_5_assmtab.prj},{NB=EH 23310.0350 Positionierring},{BESTNR=23310.0350},{BESTNRX=2331.350},{FORM=für Aufsitzspanner Größe 40},{NG=40},{A=35.0},{C=7.0},{D=28.0},{F=0.5},{G1=4.0},{H=7.2},{I=2.5},{J=9.0},{K=17.5},{L=26.0},{M=21.7},{PPATH=eh_2331_5_sbl.prj},{H1=7},{H2=16},{D1=5},{D2=28},{D3=-},{L1=43.5},{L2=17.5},{B=35},{E=22760.0052},{AUS=23310.0050-0058},{G=32},{FUNC=},{PRA=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Positioning Rings for down-thrust clamp
Bill of material
23310.0350 Positioning Ring
BESTNR
Ref. No.
23310.0350
23310.0350
FORM
Type
for down-thrust clamp, size 40
for down-thrust clamp, size 40
H1
7
7
mm
H2
16
16
mm
D1
5
5
mm
D2
28
28
mm
D3
-
-
mm
L1
43.5
43.5
mm
L2
17.5
17.5
mm
B
35
35
mm
E
22760.0052
22760.0052
mm
AUS
For down-thrust clamps
23310.0050-0058
23310.0050-0058
G
Weight
32
32
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청