카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23310.0024 Down-Thrust Clamps
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Down-Thrust Clamp size 25
With adjustable clamping lever, with axial bearing
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_7/eh_2331_a/eh_2331_a_asmtab.prj},{NB=EH 23310.0024 Aufsitzspanner (0)},{BESTNR=23310.0024},{AUS=mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager},{HUB=0},{PPATH=eh_2331_a_asmtpl.prj},{S1=5.000},{D1=25},{B1=26},{B2=10},{D2=M8},{D3=M8},{H1=30-35},{H2=44-49},{H3=10},{H4=60},{L1=48},{L2=35},{L3=28},{L4=74},{SK=3},{G=363}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 25, with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0024 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
23310.0024
23310.0024
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
D1
25
mm
B1
26
mm
B2
10
mm
D2
M8
D3
M8
H1
30-35
30-35
mm
H2
44-49
44-49
mm
H3
10
mm
H4
60
mm
L1
48
mm
L2
35
mm
L3
28
mm
L4
74
mm
SK
Clamping force
3
kN
G
Weight
363
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청