Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 25, with eccentric quick clamp, adjustable
Nomenclature
23310.0026 Vérins de bridage
BESTNR
Référence
HUB
Stroke
mm
Entrez la valeur pour HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8
D3
M8
H1
mm
H2
mm
H3
10 mm
H4
35 mm
H5
20.5 mm
L1
48 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
82 mm
SK
Clamping force
2 kN
G
Poids
340 g