카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23310.0040 Down-Thrust Clamps
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Down-Thrust Clamp size 32
With adjustable clamping lever with axial bearing
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_8/eh_2331_a/eh_2331_a_asmtab.prj},{NB=EH 23310.0040 Aufsitzspanner (0)},{BESTNR=23310.0040},{BESTNRX=2331.040},{HUB=0},{D1=32},{B1=33},{B2=12},{D2=M10},{D3=M10},{H1=45-65},{H2=65-85},{H3=13},{H4=66},{L1=62.5},{L2=46},{L3=36},{L4=89},{STROKE=20},{CF=4.5},{G=729},{VER=1},{PPATH=eh_2331_a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 32, with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0040 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
23310.0040
23310.0040
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
D1
32
mm
B1
33
mm
B2
12
mm
D2
M10
mm
D3
M10
mm
H1
45-65
45-65
mm
H2
65-85
65-85
mm
H3
13
mm
H4
66
mm
L1
62.5
mm
L2
46
mm
L3
36
mm
L4
89
mm
CF
Clamping force
4.5
kN
G
Weight
729
729
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청