카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 32, with clamping screw
Bill of material
23310.0041 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
D1
32 mm
B1
33 mm
B2
12 mm
D2
M10 mm
D3
M10 mm
H1
mm
H2
mm
H3
13 mm
H4
8.4 mm
L1
62.5 mm
L2
46 mm
L3
36 mm
CF
Clamping force
7.5 kN
TT
Tightening torque
12 Nm
G
Weight
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드