카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23310.0065 Down-Thrust Clamps
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Down-Thrust Clamp size 60
With clamping screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_9/eh_2331_1/eh_2331_1_asmtab.prj},{NB=EH 23310.0065 Aufsitzspanner (0)},{BESTNR=23310.0065},{BESTNRX=2331.065},{HUB=0},{D1=60},{B1=60},{B2=24},{D2=M16},{D3=M16},{H1=68-98},{H2=96-126},{H3=17},{H4=16},{L1=99},{L2=69},{L3=53},{STROKE=30},{CF=15},{TT=70},{G=2307},{PPATH=eh_2331_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23310. - Down-Thrust Clamps, swivelling, size 60, with adjustable clamping lever with axial bearing
Bill of material
23310.0065 Down-Thrust Clamps
BESTNR
Ref. No.
23310.0065
23310.0065
HUB
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
D1
60
mm
B1
60
mm
B2
24
mm
D2
M16
mm
D3
M16
mm
H1
68-98
68-98
mm
H2
96-126
96-126
mm
H3
17
17
mm
H4
16
mm
L1
99
mm
L2
69
mm
L3
53
mm
CF
Clamping force
15
kN
TT
Tightening torque
70
Nm
G
Weight
2307
2307
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청