카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
23330.0613 Vertical Toggle Clamp
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Vertical Toggle Clamp with vertical base and safety lock
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_senk_spann_senk_fuss_sicher/eh_23330_6_asmtab.prj},{NB=23330.0613Senkrechtspanner_(013)},{BESTNR=23330.0613},{NG=3},{VERSCLR=4},{HANDGRIFF=blau},{VERSGR2=26},{GRIFF2=schwarz},{VERSAS=635},{D1=5.5},{D2=M6 x 35},{B1=38},{B2=6},{B3=5},{H1=154},{H2=38},{H3=12},{H4MIN=11.5},{H4MAX=19.5},{H5=28.5-32},{H6=30},{VB=13},{L1=78},{L2=89},{L3=52},{L4=11},{L5=25},{L6=6.0},{L7=20},{L8=32},{L9=12.5},{F1=1.0},{F2=1.2},{W1=105},{W2=60},{WB=0},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=237},{GR=2},{CTN=84662020},{EAN=4020772015619},{PPATH=eh_23330_6_asmtpl.prj},{E=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23330. - Vertical Toggle Clamp with vertical base and safety lock
Bill of material
23330.0613 Vertical Toggle Clamp
BESTNR
Ref. No.
23330.0613
23330.0613
NG
Nominal size
3
3
D1
5.5
5.5
mm
D2
M6 x 35
M6 x 35
mm
B1
38
38
mm
B2
6
6
mm
B3
5
5
mm
H1
154
154
mm
H2
38
38
mm
H3
12
12
mm
H4MIN
H4 min.
11.5
11.5
mm
H4MAX
H4 max.
19.5
19.5
mm
H5
28.5-32
28.5-32
mm
H6
30
30
mm
VB
Adjustable range
mm
값 입력 VB
Adjustable range
mm
cm
inch
ft
확인
L1
78
78
mm
L2
89
89
mm
L3
52
52
mm
L4
11
11
mm
L5
25
25
mm
L6
6.0
6.0
mm
L7
20
20
mm
L8
32
32
mm
L9
12.5
12.5
mm
F1
Holding force
1.0
1.0
kN
F2
Holding force
1.2
1.2
kN
WB
Angle range
0
105
0
105
°
TMIN
Temperature min.
-10
°C
TMAX
Temperature max.
80
°C
G
Weight
237
237
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청