Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23330. - Vertical Toggle Clamp with horizontal base and solid support arm
Bill of material
23330.0205 Vertical Toggle Clamp
BESTNR
Ref. No.
NG
Nominal size
D1
mm
AS
Clamping screw
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4MIN
H4 min.
mm
H4MAX
H4 max.
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
F1
Holding force
kN
F2
Holding force
kN
ALPHA
Angle range
WB
Angle range
°
TMIN
Temperature min.
-10 °C
TMAX
Temperature max.
80 °C
G
Weight
g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型