카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23330. - Horizontal Toggle Clamp with vertical base and safety lock
Bill of material
23330.1614 Horizontal Toggle Clamp
BESTNR
Ref. No.
NG
Nominal size
D1
mm
D2
mm
D3
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5MIN
H5 min.
mm
H5MAX
H5 max.
mm
H6
mm
H7
mm
VB
Adjustable range
mm
값 입력 VB
Adjustable range
mm
cm
inch
ft
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
F1
Holding force
kN
F2
Holding force
kN
POS
Position
WB
Angle range
0 °
TMIN
Temperature min.
-10 °C
TMAX
Temperature max.
80 °C
G
Weight
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드