카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23340.0326 Centering Clamping Element
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23340. Centering Clamping Elements , operation from the bottom
EH 23340. Centering Clamping Elements with clamping balls, operation from the bottom
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23340/eh23340_1/eh_2334_asmtab.prj},{NB=EH 23340.0326 Zentrierspannelement (0)},{BESTNR=23340.0326},{HUB=0.0},{D1=26.5},{D2=30.5},{D3=M 10},{D3NDM=10.000},{D4=20},{D5=M 5},{D5NDM=5},{D6=3.0},{H1=19.8},{H2=14.1},{H3=13.0},{H4=24.5},{H5=6.0},{H6=17.400},{H7=15},{L1=7.0},{K=4.000},{N=3},{S=2.3},{SW1=8.0},{SW2=6},{SK=4.5},{AM=10},{D1X=20},{D2X=30.5},{D3X=10},{D4X=M 10},{D4XNDM=10.000},{D4XP=0.0},{D5X=3.0},{H1X=17.4},{H2X=6.0},{H3X=3.5},{L1X=7.0},{G=96},{VERS=4.000},{PPATH=eh_2334_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23340. - Zentrierspannelement, mit Spannkugeln, Bedienung von unten
Bill of material
EH 23340.0326 Centering Clamping Element
BESTNR
Ref. No.
23340.0326
23340.0326
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
D1
min.
26.5
26.5
mm
D2
max.
30.5
30.5
mm
D3
thread
M 10
M 10
D4
f7
20
20
D5
M 5
M 5
D6
+0.3
3.0
3.0
mm
H1
19.8
19.8
mm
H2
14.1
14.1
mm
H3
13.0
13.0
mm
H4
-2
24.5
24.5
mm
H5
6.0
6.0
mm
H6
+1
17.400
17.400
mm
H7
~
15
15
mm
L1
±0.1
7.0
7.0
mm
K
Ball
4.000
4.000
mm
N
Number of balls
3
3
SW1
8.0
8.0
mm
SW2
6
6
mm
SK
Clamping force F max.
4.5
4.5
kN
AM
Anzugsdrehmoment M max.
10
10
Nm
D1X
H7
20
20
mm
D2X
+1
30.5
30.5
mm
D3X
+0.5
10
10
mm
D4X
M 10
M 10
mm
D5X
3.0
3.0
mm
H1X
+1
17.4
17.4
mm
H2X
+0.5
6.0
6.0
mm
H3X
3.5
3.5
mm
L1X
±0.1
7.0
7.0
mm
G
weight
96
96
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청