카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23380.0012 Double Eccentric Lever
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23380. Double Eccentric Levers, with fulcrum pin
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2338/eh_2338.prj},{NB=EH 23380.0012 beidseitiger Exzenterhebel},{BESTNR=23380.0012},{BESTNR1=2338.012},{B=12},{G=300},{A=12.500},{RX=0.250},{WX=15.000},{B1=22.000},{C=8.000},{D=100.000},{E=2.500},{F=6.500},{G1=13.500},{H=32.000},{I=23.500},{J=14.050},{D1=12.000},{D2=18.100},{M=1.100},{F1=0.800},{B2=1.800},{A1=3.300},{D5=1.300},{R1=1.000},{R2=0.500},{L2=37.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23380. - Double Eccentric Levers with fulcrum pin
Bill of material
EH 23380.0012 Double Eccentric Lever
BESTNR
Ref. No.
23380.0012
B
Drill hole
12
mm
G
weight
300
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청