Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1511. - Aufspannwinkel
Stückliste
1511.500 Aufspannwinkel
BESTNR
Bestellnummer
1511.500
L1
74 mm
L2
35 mm
L3
50 mm
D1
12 mm
D2
Gewinde
M 12
Y
12
G
Gewicht
5950 g
SYSTEM
System
L12