Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1511 - Clamping Angles
Bill of material
1511.500 Clamping Angle
BESTNR
Ref. No.
1511.500
L1
74 mm
L2
35 mm
L3
50 mm
D1
12 mm
D2
thread
M 12
Y
12
G
weight
5950 g
SYSTEM
System
L12