Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1511. - Equerres de bridage
Nomenclature
1511.500 Equerres de bridage
BESTNR
Référence
1511.500
L1
74 mm
L2
35 mm
L3
50 mm
D1
12 mm
D2
Filetage
M 12
Y
12
G
Poids
5950 g
SYSTEM
Système
L12