Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1548. - Prismen
Stückliste
1548.100 Prisma
BESTNR
Bestellnummer
1548.100
L1
78 mm
H1
40 mm
H2
115 mm
D1
12 mm
D2
Gewinde
M 12
D3
60 mm
DMIN
18 mm
DMAX
148 mm
G
Gewicht
1230 g
SYSTEM
System
L12