Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1548. - Blocs en V
Nomenclature
1548.100 Bloc en V‚
BESTNR
Référence
1548.100
L1
78 mm
H1
40 mm
H2
115 mm
D1
12 mm
D2
Filetage
M 12
D3
60 mm
DMIN
18 mm
DMAX
148 mm
G
Poids
1230 g
SYSTEM
Système
L12