Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1548 - V-Blocks
Bill of material
1548.100 V-Block
BESTNR
Ref. No.
1548.100
L1
78 mm
H1
40 mm
H2
115 mm
D1
12 mm
D2
thread
M 12
D3
60 mm
DMIN
18 mm
DMAX
148 mm
G
weight
1230 g
SYSTEM
System
L12
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)