Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1548 - V-Blocks
Bill of material
1548.100 V-Block
BESTNR
Ref. No.
1548.100
L1
78 mm
H1
40 mm
H2
115 mm
D1
12 mm
D2
thread
M 12
D3
60 mm
DMIN
18 mm
DMAX
148 mm
G
weight
1230 g
SYSTEM
System
L12
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型