Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1612 - Mounting Element
Bill of material
1612.200 Mounting Element
BESTNR
Ref. No.
L
90 mm
H
50 mm
D1
16 mm
D2
thread
M 16
Y
16
G
weight
2200 g
SYSTEM
System
L16
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型