Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1613. - Tasseaux de bridage
Nomenclature
1613.700 Tasseau de bridage
BESTNR
Référence
L1
mm
B1
60 mm
H
50 mm
N
N1
18.3 mm
N2
30 mm
T1
12 mm
T2
24 mm
Y
16
G
Poids
g
SYSTEM
Système
L16