Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1648. - Blocs en V
Nomenclature
1648.100 Bloc en V‚
BESTNR
Référence
1648.100
L1
98 mm
H1
35 mm
H2
152 mm
D1
16 mm
D2
Filetage
M 16
D3
100 mm
DMIN
18 mm
DMAX
190 mm
G
Poids
1440 g
SYSTEM
Système
L16