Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1648 - Prismatic Parts, right/left
Bill of material
1648.700 V-Block Element
BESTNR
Ref. No.
B1
53 mm
D1
16 mm
S
20 mm
A
17 mm
FORM
form
G
weight
1500 g
SYSTEM
System
L16
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型