Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 23250. - EH 23250. Keil-Spannsegmente mit Anschraubgewinde, M12
Stückliste
23250.0513 Keil-Spannsegment
BESTNR
Bestellnummer
AUS
Ausführung
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
D1
Gewinde
M 12
L1MIN
L1 min.
47 mm
L1MAX
L1 max.
54 mm
B1
41 mm
B2
30 mm
H1
22 mm
H2
4 mm
G
Gewicht
g