Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 23280. - Abutments
Bill of material
EH 23280.0114 Abutment
BESTNR
Ref. No.
B
T-slot size h6
14 mm
L1K
finish short +/- 0.01
mm
L1L
finish long +/- 0.01
mm
A
-0,6
14 mm
D1
+/-0.01
32 mm
H
8 mm
L2
9 mm
SCH
screw ISO 4762 DIN 912
G
weight
g
SYSTEM
System
V70
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型