Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
940BBL
Bill of material
940BBL-LZ75
CNSORDERNO
Order number
940BBL-LZ75
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
75
H
Height
108~102 mm
AB
Mounting plate
70x42 mm
XY
Pitch of mounting hole
56x28
P
Diameter of mounting hole
6.5 mm
E
Offset
29~30.3 mm
RT
Radius of turning
70
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen