Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
940BLA
Bill of material
940BLA-LZ75
CNSORDERNO
Order number
940BLA-LZ75
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
75
H
Height
111~105 mm
T
Thread
M12x1.75 mm
L
Length of thread
20 mm
E
Offset
29~30.3 mm
RT
Radius of turning
70
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés