Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
940BLA
Bill of material
940BLA-LZ75
CNSORDERNO
Order number
940BLA-LZ75
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
75
H
Height
111~105 mm
T
Thread
M12x1.75 mm
L
Length of thread
20 mm
E
Offset
29~30.3 mm
RT
Radius of turning
70
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型