Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
940LA
Bill of material
940LA-LZ75
CNSORDERNO
Order number
940LA-LZ75
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
75
H
Height
111~105 mm
T
Thread
M12x1.75 mm
L
Length of thread
20 mm
E
Offset
29~30.3 mm
RT
Radius of turning
70
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD