Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
960HPR
Bill of material
960HPR-CR200
CNSORDERNO
Order number
960HPR-CR200
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
200
H
Height
250~235 mm
AB
Mounting plate
165x105 mm
XY
Pitch of mounting hole
112x63(119x56)(140x50)
P
Diameter of mounting hole
13.0 mm
E
Offset
- mm
RT
Radius of turning
-
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Hammer Caster
    960HPS
    Hammer Caster
    960BPS
    Hammer Caster
    940 M
    Hammer Caster
    900 Hammer Lock
    Caster Concepts
    73 Series Castershox Standards - Shock Absorbing Casters
    Hammer Caster
    315S
    Hammer Caster
    940 MR
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés