Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
960HPS
Bill of material
960HPS-CR200
CNSORDERNO
Order number
960HPS-CR200
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
200
H
Height
250~235 mm
AB
Mounting plate
144x144 mm
XY
Pitch of mounting hole
100x100(120x120)
P
Diameter of mounting hole
13.0 mm
E
Offset
84~92 mm
RT
Radius of turning
194
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型