Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Hammer Caster
Description
5451S
Bill of material
5451S-NRB-50
CNSORDERNO
Order Number
AW
Available wheels
D
Diameter of wheel
H
Height
mm
AB
Mounting plate
90x90 mm
XY
Pitch of mounting hole
68x68(71x71)
P
Diameter of mounting hole
11.0 mm
E
Offset
mm
RT
Radius of turning
V
mm
K
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Hammer Caster
    545S
    Hammer Caster
    540S
    Hammer Caster
    540SR
    Hammer Caster
    545H
    Misumi
    C-CTCJ - Casters - Medium Load, Wheel Material: Synthetic Rubber
    Misumi
    C-CTCS - Casters - Medium Load, Wheel Material: Synthetic Rubber
    Misumi
    C-CSDJ - Casters - Medium Load, Wheel Material: Urethane
    Misumi
    CJH, CJHB, CJHBD - Casters - Heavy Load Type - Swivel Type
    Misumi
    GPA_GT5090, GPA_GT5120, GPA_GT5150, GPT_GT5090, GPT_GT5120, GPT_GT5150, GPM_GT5090, GPM_GT5120, GPM_GT5150, KGPA_GT5090, KGPA_GT5120, KGPA_GT5150, KGPK_GT5090, KGPK_GT5120, KGPK_GT5150 - High Torque Timing Pulleys 5GT Type
    Hammer Caster
    415A
    Hammer Caster
    420EA
    Hammer Caster
    413SA
    Hammer Caster
    415EA
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей